17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャストナイロン板(CN-MD)

通常単価(税別)
4,89224,043
税込単価
5,38126,447
通常出荷日:2日目

【仕様】・耐久性に優れています。・材質:MCナイロン・カラー:黒

未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
300
5
1個
300
7
1個
300
10
1個
300
12
1個
300
15
1個
300
20
1個
600
5
1個
600
7
1個
600
10
1個
600
12
1個
600
15
1個
600
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,892
( 5,381 )
2日目
6,551
( 7,206 )
2日目
7,456
( 8,202 )
2日目
8,477
( 9,325 )
2日目
10,152
( 11,167 )
2日目
12,700
( 13,970 )
2日目
9,339
( 10,273 )
2日目
12,300
( 13,530 )
2日目
14,000
( 15,400 )
2日目
16,217
( 17,839 )
2日目
19,522
( 21,474 )
2日目
24,043
( 26,447 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐久性に優れています。
・材質:MCナイロン
・カラー:黒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャストナイロン板(CN-MD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャストナイロン板(CN-MD)
500x1000mm 超高分子量ポリエチレン板
キャストナイロン板(CN-NB)
光 アクリルキャスト板透明
光 アクリルキャスト板透明約930×1860×3
光 アクリルキャスト板透明約930×1860×2
メーカーエスコエスコエスコ
通常価格4,892-15,435 -4,659 -18,40012,1488,282
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目1日目
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【樹脂】MC(ナイロン)【樹脂】PE(ポリエチレン)【樹脂】MC(ナイロン)【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル
幅(mm)300500-930390930
カラー乳白色---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト