17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャストナイロン板(CN-NB)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャストナイロン板(CN-NB)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA441SX-1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
建築部材として使用できます。
【特長】
絶縁抵抗や耐電圧など電気特性に優れ、耐熱性もあるキャストナイロン製です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】MC(ナイロン)
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
5
カラー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト