17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

48.6mm 単管用パイプジョイント(キャスター金具) EA948TT-19

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

48.6mm 単管用パイプジョイント(キャスター金具)

販売終了

型番

EA948TT-19

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・適用パイプ…48.6mm
・サイズ(mm)(W×D×H)…94×61×49
・材質…亜鉛合金

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)W×D×H
94×61×49
材質
亜鉛合金
適用パイプ
48.6mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト