ファクトリーサプライ用品技術窓口

500x1000mm 超高分子量ポリエチレン板

通常単価(税別)
15,435円~40,759円
税込単価
16,979円~44,835円
通常出荷日:2日目

【用途】建築部材として使用できます。【特長】摺動性、耐摩耗性に優れたポリエチレン製です。

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

最小発注数量
5
1個
6
1個
8
1個
10
1個
12
1個
15
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,435円
( 16,979円 )
2日目
17,478円
( 19,226円 )
2日目
20,057円
( 22,063円 )
2日目
22,809円
( 25,090円 )
2日目
26,227円
( 28,850円 )
2日目
30,593円
( 33,652円 )
2日目
40,759円
( 44,835円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
建築部材として使用できます。
【特長】
摺動性、耐摩耗性に優れたポリエチレン製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500x1000mm 超高分子量ポリエチレン板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500x1000mm 超高分子量ポリエチレン板
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm
ポリエチレンシートEVAフォーム 白 1000mm×1000mm
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm
メーカーエスコイノアックイノアックイノアックイノアックイノアック
通常価格15,435円-3,129円4,460円 -10,346円5,471円6,997円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ素材-----
材質【樹脂】PE(ポリエチレン)-----
幅(mm)500-----
長さ(mm)1000-----
カラー乳白色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト