17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

冷却パッド[シルバー]【2~8個入り】

冷却パッド[シルバー]
通常単価(税別)
1,6072,342
税込単価
1,7682,576
通常出荷日:3日目

・熱伝道性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。・コンパクトサイズなので、ゲーム機やAC...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

入数

形状

最小発注数量
3.5g
φ43×1.2mm
2枚
丸型
1パック

2個入り

3.5g
φ43×1.2mm
3枚
丸型
1パック

3個入り

0.8g
17×1.2mm
8枚
正方形
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,607
( 1,768 )
3日目
2,342
( 2,576 )
3日目
1,997
( 2,197 )
3日目

詳細情報

基本情報

・熱伝道性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
・コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなど小さな機器にも使えます。
・ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
・高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷却パッド[シルバー]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却パッド[シルバー]
マウスパッド(グレー)
スクリュー式ポンチ替刃
リストレスト
3.0x3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,607-1,272 -8542,50521,96819,073
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目2日目
材質放熱アルミ(防汚処理)、高熱伝導シリコン表面:PET、裏面:PVC発泡フォームSK-4ポリエステル、PEフォームフレーム:スチールテント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工フレーム:スチールテント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト