17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

AC125V/15A 変換アダプター

AC125V/15A 変換アダプター
通常単価(税別)
7591,357
税込単価
8351,493
通常出荷日:3日目
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

詳細1

最小発注数量
3P→2P(絶縁カバー付)
-
1個
3P→2P(ノイズフィルター付)
-
1個
3P→2P
絶縁カバー付
1個
3P→2P
絶縁カバー付
1個
3P→2P
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,013
( 1,114 )
3日目
1,357
( 1,493 )
3日目
759
( 835 )
3日目
841
( 925 )
3日目
928
( 1,021 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/15A 変換アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A 変換アダプター
AC125V/15A プラグアダプター(スイング/ホワイト)
AC125V/15A テーブルタップ(一括・個別スイッチ)
ケーブル収納ボックス(片掛・両掛タイプ)
1340mm ワイヤーブラシ/替ブラシ
AC125V/14Ax2.0m タップ(USBポート付/ホワイト)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格759-884 -3,440 -11,207 -1,988 -5,024
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
定格15A・125V(1500W)-15A・125V(1500W)---
商品詳細種別AC125V/15A 変換アダプターAC125V/15A プラグアダプター(スイング/ホワイト)-ケーブル収納ボックス(片掛・両掛タイプ)1340mm ワイヤーブラシ/替ブラシ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト