17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホースプラッカー

ホースプラッカー
通常単価(税別)
2,613
税込単価
2,874
通常出荷日:3日目

・自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしに。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,613
( 2,874 )
3日目
2,613
( 2,874 )
3日目
2,613
( 2,874 )
3日目

詳細情報

基本情報

・自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースプラッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースプラッカー
ターミナルリリースツール
400mm ディスクブレーキパッドリムーバー
ターミナルリリースツール
[EA514BH-50用] 替砥石セット
Raise3D純正PCフィラメント
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコRAISE3D
通常価格2,6132,833 -9,304 -2,8843,831 -10,769
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
全長185mm85mm400mm62㎜--
軸長90mm-----
軸径6mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト