ファクトリーサプライ用品技術窓口

880-1520mm スノーブラシ(伸縮型)

通常単価(税別)
3,012円
税込単価
3,313円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ブラシ幅(mm)…275・全長(mm)…880~1520・材質…アルミニウム、ポリプロピ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    雪落とし
  • 材質
    アルミニウム、ポリプロピレン、EVA樹脂、ポリエチレン
  • 全長(mm)
    880~1520
  • ブラシ幅 (mm)
    275

型番:

EA928AG-611
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928AG-611の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪落とし
材質
アルミニウム、ポリプロピレン、EVA樹脂、ポリエチレン
全長(mm)
880~1520
ブラシ幅(mm)
275
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA928AG-611
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,012円
( 3,313円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブラシ幅(mm)…275
・全長(mm)…880~1520
・材質…アルミニウム、ポリプロピレン、EVA樹脂、ポリエチレン
・RV車、ワゴン車など背の高い車の雪除けに便利な伸縮式のロングタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

880-1520mm スノーブラシ(伸縮型)の型番EA928AG-611のページです。 型番EA928AG-611に関する仕様情報を記載しております。
880-1520mm スノーブラシ(伸縮型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
880-1520mm スノーブラシ(伸縮型)
3.9m 雪落し(ひさし・軒先用)
雪押し(プッシャー) ポリカ製
アルミ・スノーブラシG型
ハンディー・スノーブラシ
アルミスノーブラシ・ E型
メーカーエスコエスコエスココンパルコンパルコンパル
通常価格3,012円11,836円14,420円1,921円1,101円1,267円
通常出荷日2日目2日目2日目4日目1日目4日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
種類雪落とし雪落とし雪かき雪かき雪落とし雪落とし
材質アルミニウム、ポリプロピレン、EVA樹脂、ポリエチレン先端:ポリエチレン+合成ゴム柄:アルミ合金先端:ポリカーボネイト、柄:スチール(塩ビ塗装)---
全長(mm)880~152039001550---
ブラシ幅(mm)275-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト