17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターンバックル(ステンレス製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ターンバックル(ステンレス製)

販売終了

型番

EA638SF-21

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
建築現場などで鉄の棒などを張る際に使用できます。
【特長】
耐久性・耐食性に優れたステンレス製です。

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ターンバックル
ねじ
SUS316L
使用荷重
314mm
ねじ径
(1×19)ワイヤー不可
サイズ(mm)
M10
適合ワイヤー径
8mm
破断荷重
32kN
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト