ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

アルミ複合版 EA440HAシリーズ

通常単価(税別)
6,448円~15,406円
税込単価
7,093円~16,947円
通常出荷日:2日目

【用途】看板や案内板、バルコニーの目隠し板などに使用できます。【特長】軽量性、耐久性、剛性、加工性に優...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

カラー

最小発注数量
605×910×3mm
ブロンズ
1個
910×1820×3mm
ブロンズ
1個
910×910×3mm
ブロンズ
1個
910×910×3mm
アイボリーホワイト
1個
910×910×3mm
ホワイト
1個
910×910×3mm
ブラック
1個
910×910×3mm
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,448円
( 7,093円 )
2日目
15,406円
( 16,947円 )
2日目
7,360円
( 8,096円 )
2日目
7,360円
( 8,096円 )
2日目
7,360円
( 8,096円 )
2日目
7,360円
( 8,096円 )
2日目
6,830円
( 7,513円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
看板や案内板、バルコニーの目隠し板などに使用できます。
【特長】
軽量性、耐久性、剛性、加工性に優れたアルミ複合板を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ複合版 EA440HAシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カバー等に
4
満足度:4.0
機器カバーや蓋などを製作する部材として購入。 色、サイズが選べ必要に応じ選択できるのが良いです。 軽く加工しやすいので便...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ複合版 EA440HAシリーズ
スタンダードパネル 木製ボード (カット品)
塗装パネル-丸穴タイプ-
ゴム片面貼付合板
メラミン樹脂両面貼付合板
塗装パネルー形状選定タイプー
メーカーエスコSUS(エスユーエス)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,448円------
通常出荷日2日目9日目〜5日目〜3日目〜3日目〜5日目
材質合板合板スチール合板合板スチール
表面処理・塗装なしなし粉体塗装なしなし粉体塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト