ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.5kg すき間補修材

通常単価(税別)
1,545円
税込単価
1,700円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ(W×D×H)mm…170×80×280mm・材質…セメント、砂、粉末樹脂等・内容...

詳細を確認
  • 材質
    セメント、砂、粉末樹脂等
  • 硬化時間
    夏:約24時間、冬:約48時間
  • 施工面積
    約250×50㎜(5㎜厚)
  • 色
    灰
  • 使用温度範囲
    5~30℃
  • サイズ(W×D×H)mm
    170×80×280mm
  • 内容量
    1.5kg

型番:

EA934KB-49
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA934KB-49の仕様・寸法情報

材質
セメント、砂、粉末樹脂等
硬化時間
夏:約24時間、冬:約48時間
施工面積
約250×50㎜(5㎜厚)
色
灰
使用温度範囲
5~30℃
サイズ(W×D×H)mm
170×80×280mm
内容量
1.5kg
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,545円
( 1,700円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(W×D×H)mm…170×80×280mm
・材質…セメント、砂、粉末樹脂等
・内容量…1.5kg
・面倒な水練り不要。
・モルタル床面、コンクリート床面のワレ・すき間の穴埋め、雑草対策に
・使用温度範囲…5~30℃
・色…灰
・硬化時間…夏:約24時間、冬:約48時間
・すき間に埋めて転圧して水をかければ硬化します。
・施工面積…約250×50㎜(5㎜厚)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.5kg すき間補修材の型番EA934KB-49のページです。 型番EA934KB-49に関する仕様情報を記載しております。
1.5kg すき間補修材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5kg すき間補修材
多目的ウレタン補修キット PRK キット
多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー
多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル
防水・防錆シート AIDシリコン
[EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)
メーカーエスコ旭エンジニアリング旭エンジニアリング旭エンジニアリングBANZIエスコ
通常価格1,545円17,092円11,691円12,583円25,268円 -2,542円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目1日目
材質セメント、砂、粉末樹脂等-----
硬化時間夏:約24時間、冬:約48時間-----
施工面積約250×50㎜(5㎜厚)-----
色灰-----
使用温度範囲5~30℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました