17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

17L オイルドレインパン

  • 容量 (ml)
    17000
  • サイズ
    450×399×159mm
  • 材質
    ポリエチレン
  • 排出口内径
    28mm

型番:

EA992DB-2A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA992DB-2Aの仕様・寸法情報

容量(ml)
17000
サイズ
450×399×159mm
材質
ポリエチレン
排出口内径
28mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992DB-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,439円
( 9,283円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(W×D×H)mm…450×399×159
・材質…ポリエチレン
・容量…17L
・排出口内径…28mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

17L オイルドレインパンの型番EA992DB-2Aのページです。 型番EA992DB-2Aに関する仕様情報を記載しております。
17L オイルドレインパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
17L オイルドレインパン
20L薄型ドレンパン
1L プランジャー缶
1.9L 部品洗浄缶
プラスチックオイラー(50~1000ml)
Φ711×229mm ドラム缶用じょうご
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,439円9,878円20,221円23,078円195円 -17,647円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
容量(ml)17000-----
サイズ450×399×159mm-Φ184×165(H)mmΦ238×83(H)mm-Φ711×229mm
材質ポリエチレン-皿:スチール、ポンプ:真鍮、缶:スチール本体:スチールポリエチレンポリエチレン
排出口内径28mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました