17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ベルトテンション調整レンチセット/ソケット(EA604BG用)

ベルトテンション調整レンチセット/ソケット(EA604BG用)
通常単価(税別)
2,1302,166
税込単価
2,3432,383
通常出荷日:3日目
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

詳細1

重量(g)

全長(mm)

差込角

外径(mm)

重量(kg)

外径(㎜)

最小発注数量
-
10mmソケット
16
17
無し
16
-
-
1個
-
12mmソケット
14
18
無し
17.3
-
17.3
1個
-
14mmソケット
17
21
無し
19.2
-
19.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,130
( 2,343 )
3日目
2,130
( 2,343 )
3日目
2,166
( 2,383 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルトテンション調整レンチセット/ソケット(EA604BG用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトテンション調整レンチセット/ソケット(EA604BG用)
[EA514BH-50用] 替砥石セット
45mm 作業用ベルト(ブラック)
45mm 作業用ベルト(OD色)
工業用ミシン針(普通生地用/5本)
ビルドサーフェス(E2用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコRAISE3D
通常価格2,130-3,831 -5,1275,119 -68010,769 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト