17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[3ポート]USB2.0ハブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[3ポート]USB2.0ハブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA764AD-31B

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタ イリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
・270度回転するスイングコネクタを採用し、使いやすい角度に調整して使用可能です。
・パソコンに挿したままでも邪魔にならない超コンパク ト設計です。
・ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。

指定中の仕様・寸法情報

重量
約17g
対応機種
Windows10、8.1、7(SP1)/macOSHighSierra(10.13)
ポート数
3
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
インターフェース
USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状
パソコン側(アップストリームポート):USBA(オス)USB機器側(ダウンストリームポート):USBA(メス)×3
ホワイト
最大転送速度
USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
USBケーブル長
直挿し
電源方式
バスパワー
供給可能電流
3ポート合計400mA(1ポート当たり100mA未満)
外形寸法
20.3(W)×58.0(D)×15.0(H)mm(コネクタを除く)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト