17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)

型番:

EA628S-35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA628S-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
全長
640mm
商品詳細種別
ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)
重量
2.8kg
圧着能力
Φ1.5・2.0・3.0mm
切断能力
3.5mm
-
-

絞り込み条件

  • 全長

  • 重量

  • 圧着能力

  • 切断能力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628S-35

全長

重量

圧着能力

切断能力

最小発注数量
640mm
2.8kg
Φ1.5・2.0・3.0mm
3.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,728円
( 30,501円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エスコ.ロープスリーブ圧着工具
・圧着能力:φ1.5・2.0・3.0mm/φ4.0・5.0mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)の型番EA628S-35のページです。 型番EA628S-35に関する仕様情報を記載しております。
ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (アームステンレススリーブ用) 圧着・圧着確認タイプ
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ
メーカーエスコアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
通常価格27,728円42,522円 -9,031円 -897円 -4,053円 -17,791円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他-その他
その他オプション--オプション--
商品詳細種別ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました