17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ケーブル収納ボックス(片掛・両掛タイプ)

ケーブル収納ボックス(片掛・両掛タイプ)
通常単価(税別)
11,20717,469
税込単価
12,32819,216
通常出荷日:3日目

・両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように、配線口がありま...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

付属品

材質

用途

詳細1

詳細2

最小発注数量
1.2kg
200(W)×120(H)mm×1(L)m
粘着テープ(貼付済み)
本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
両掛タイプ
-
対向型レイアウト用
1個
1.4kg
200(W)×120(H)mm×1.2(L)m
粘着テープ(貼付済み)
本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
両掛タイプ
-
対向型レイアウト用
1個
1.7kg
200(W)×120(H)mm×1.4(L)m
粘着テープ(貼付済み)
本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
両掛タイプ
-
対向型レイアウト用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,651
( 12,816 )
3日目
11,207
( 12,328 )
3日目
17,469
( 19,216 )
3日目

詳細情報

基本情報

・両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように、配線口があります。
・透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。
・事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブル収納ボックス(片掛・両掛タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル収納ボックス(片掛・両掛タイプ)
AC125V/15A プラグアダプター(スイング/ホワイト)
AC125V/15A 変換アダプター
1340mm ワイヤーブラシ/替ブラシ
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
3Dモデル作成ソフト「作ってみよう!」for DIY
メーカーエスコエスコエスコエスコRAISE3Dアバロンテクノロジーズ
通常価格11,207-884 -759 -1,988 -20,61018,881
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
商品詳細種別ケーブル収納ボックス(片掛・両掛タイプ)AC125V/15A プラグアダプター(スイング/ホワイト)AC125V/15A 変換アダプター1340mm ワイヤーブラシ/替ブラシ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト