17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ターミナルリリースツール

ターミナルリリースツール
通常単価(税別)
2,8332,969
税込単価
3,1163,266
通常出荷日:3日目

・ハウジングに挿入された接続端子の抜出作業に最適です。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量(g)

先端内径

先端外径

最小発注数量
24
φ1.9mm
φ2.5mm
1個
24
φ2.1mm
φ2.7mm
1個
24
φ2.4mm
φ2.9mm
1個
24
φ2.7mm
φ3.2mm
1個
25
φ3.1mm
φ3.6mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,833
( 3,116 )
3日目
2,969
( 3,266 )
3日目
2,833
( 3,116 )
3日目
2,833
( 3,116 )
3日目
2,969
( 3,266 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ハウジングに挿入された接続端子の抜出作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターミナルリリースツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナルリリースツール
ターミナルリリースツール
スクリュー式ポンチ替刃
リストレスト
シンブル(ソフトレザー製)
ケーブル用ボックス(ホワイト)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,833-2,8848542,5051,2443,491 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長85mm62㎜----
材質ステンレス・真鍮-SK-4ポリエステル、PEフォーム牛革、真鍮ケース:ABS樹脂「UL94V-0」グレード
先端長さ12mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト