ファクトリーサプライ用品技術窓口
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):285円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)
通常価格(税別):5,670円~
通常出荷日:1日目

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
767円 ( 844円 ) | 3日目 |
680円 ( 748円 ) | 3日目 |
680円 ( 748円 ) | 3日目 |
680円 ( 748円 ) | 3日目 |

エスコ
30本組 縫針セット

アズワン
ニクロムループ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

POLYMAKER
PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):5,668円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):5,668円

RAISE3D
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
0通常価格(税別):20,610円

POLYMAKER
PolyFlex TPU90 フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):9,015円

POLYMAKER
PolyFlex TPU95 フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):8,403円

RAISE3D
Pro3シリーズ ノズルヒーター カートリッジ式
0通常価格(税別):29,510円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):23,415円~

ホーザン
PCBカッター K-111・交換部品
5通常価格(税別):1,232円~