17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ターミナルリリースツール

ターミナルリリースツール
通常単価(税別)
2,884
税込単価
3,172
通常出荷日:3日目

・セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えま...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

先端内径

先端外径

先端長さ

最小発注数量
ステンレス製
φ1.9㎜
φ2.5mm
21mm
1個
ステンレス
φ2.1㎜
-
21mm
1個
ステンレス
φ2.4㎜
-
-
1個
ステンレス
φ2.7㎜
φ3.2mm
21mm
1個
ステンレス
φ3.1㎜
φ3.6mm
21mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,884
( 3,172 )
3日目
2,884
( 3,172 )
3日目
2,884
( 3,172 )
3日目
2,884
( 3,172 )
3日目
2,884
( 3,172 )
3日目

詳細情報

基本情報

・セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターミナルリリースツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナルリリースツール
ターミナルリリースツール
ホースプラッカー
400mm ディスクブレーキパッドリムーバー
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
メーカーエスコエスコエスコエスコRAISE3DPOLYMAKER
通常価格2,8842,833 -2,6139,304 -20,6106,383
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目6日目
全長62㎜85mm185mm400mm--
重量(g)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト