17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AC125V/15A テーブルタップ(一括・個別スイッチ)

AC125V/15A テーブルタップ(一括・個別スイッチ)
通常単価(税別)
3,4403,879
税込単価
3,7844,267
通常出荷日:3日目
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コード長

最小発注数量
1m
1個
2m
1個
3m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,440
( 3,784 )
3日目
3,723
( 4,095 )
3日目
3,879
( 4,267 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/15A テーブルタップ(一括・個別スイッチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A テーブルタップ(一括・個別スイッチ)
AC125V/14Ax2.0m タップ(USBポート付/ホワイト)
AC125V/15A 変換アダプター
AC125V/15A プラグアダプター(スイング/ホワイト)
USBフラッシュメモリー
367(W)×127.5(D)×21(H)mm ワイヤレスキーボード(薄型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,440-5,024759 -884 -2,7538,472
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目2日目
サイズ310(W)×50(D)×32(H)mm240(W)×31(D)×24(H)mm--61.5×18.59×8.7mm367(W)×127.5(D)X21(H)mm
プラグ2P(スイングプラグ)2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)-2P(スイング式、絶縁キャップ付)--
定格15A・125V(1500W)-15A・125V(1500W)---
コンセント2P×6口2P・5個口----
個別スイッチ6個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト