ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

45mm 作業用ベルト(ブラック)

45mm 作業用ベルト(ブラック) EA924BB-101
通常単価(税別)
5,127
税込単価
5,640
通常出荷日:3日目

ウエストにフィットさせやすく締めやすいループ形状

型番:

EA924BB-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA924BB-101の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
商品詳細種別
Sサイズ
ブラック
バックル
穴無し
ベルト胴周り(mm)
762~863
ベルト幅(mm)
45

型番リスト

表示件数
型番
EA924BB-101

商品詳細種別

ベルト胴周り(mm)

最小発注数量
Sサイズ
762~863
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,127
( 5,640 )
3日目

詳細情報

基本情報

ウエストにフィットさせやすく締めやすいループ形状

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45mm 作業用ベルト(ブラック)の型番EA924BB-101のページです。 型番EA924BB-101に関する仕様情報を記載しております。
45mm 作業用ベルト(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45mm 作業用ベルト(ブラック)
45mm 作業用ベルト(OD色)
CD/DVD/BDケース(ブラック)
10mm 両面ハトメパンチセット
ケーブル用ボックス(ホワイト)
ゴム製シンブル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,1275,119 -1,607 -2,792 -3,491 -767
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ナイロンナイロンケース/EVA、側面/PU、不織布/PPプライヤー本体:鉄+ABSポンチ:鉄穴あけ用下敷き:合成ゴム両面ハトメ:アルミケース:ABS樹脂「UL94V-0」グレードエラストマー
ブラックOD色----
バックル穴無し穴無し----
ベルト幅(mm)4545----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました