ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
通常価格(税別):1,060円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
コーナーガード(はさみこみ型)【2個入り】
通常価格(税別):550円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
結束バンド固定具(ネジタイプ)【100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:4日目
日東電工
発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~200個入り】
通常価格(税別):122円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
TRUSCO 気密防水パッキンテープ
トラスコ中山
通常価格(税別):232円~
通常出荷日:1日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)
通常価格(税別):11,121円~
通常出荷日:1日目
寺岡製作所
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】
通常価格(税別):1,267円~
通常出荷日:在庫品1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1,880円~
通常出荷日:1日目 ~

・ホコリや湿気の侵入、感電事故などを防止します。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,370円 ( 2,607円 ) | 2日目 |
639円 ( 703円 ) | 3日目 |
3,022円 ( 3,324円 ) | 3日目 |

フルプラ
フルプラ オイルジョッキ

瑞穂化成工業
オイルジョッキ フタ付

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

POLYMAKER
PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):5,668円

エスコ
コンセント安全キャップ(3P用/3P抜け止め用)
0通常価格(税別):639円~
![[3ポート]USB2.0ハブ](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303156331/223303156331_001_20231023102545.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[3ポート]USB2.0ハブ
0通常価格(税別):2,333円

RAISE3D
Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメント
0通常価格(税別):8,051円

POLYMAKER
PolyFlex TPU95 フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):8,403円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):5,668円

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):6,383円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):23,415円~