17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

CD-R データ用 (書き換え不可)【10~50個入り】

CD-R データ用 (書き換え不可)
通常単価(税別)
1,4943,431
税込単価
1,6433,774
通常出荷日:3日目

・レーベル面の外径118mmから内径22mmまで印刷可能。・高速記録でも安定した記録特性を実現

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

詳細1

詳細2

詳細3

最小発注数量
10枚
48倍速対応
データ用(置き換え不可)
薄型5mmケース付き
1パック

10個入り

20枚
2~48倍速対応
データ用(書き換え不可)
薄型5mmケース付き
1パック

20個入り

50枚
48倍速対応
データ用(書き換え不可)
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,494
( 1,643 )
3日目
2,547
( 2,802 )
3日目
3,431
( 3,774 )
3日目

詳細情報

基本情報

・レーベル面の外径118mmから内径22mmまで印刷可能。
・高速記録でも安定した記録特性を実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CD-R データ用 (書き換え不可)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CD-R データ用 (書き換え不可)
CD/DVD/BDケース(ブラック)
ケーブル用ボックス(ホワイト)
リストレスト
USBフラッシュメモリー
マウスパッド(グレー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,494-1,607 -3,491 -2,5052,7531,272 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
カラーホワイトブラックホワイトグレーブラックグレー
記録容量700MB-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト