ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

USBフラッシュメモリー

USBフラッシュメモリー EA759GV-17C
通常単価(税別)
2,753円
税込単価
3,028円
通常出荷日:3日目

・カラー…ブラック・ファイル、フォルダ、ドキュメント、写真やパーソナルデジタルコンテンツの保存及び転送...

詳細を確認

型番:

EA759GV-17C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA759GV-17Cの仕様・寸法情報

重量
8.5g
サイズ
61.5×18.59×8.7mm
カラー
ブラック
容量
8GB
インターフェース
USBType-A(USB2.0)
対応OS
MicrosoftWindows7MicrosoftWindows8MicrosoftWindows10MacOS9.0以降LinuxKernel2.4.2以降
インターフェイス
USBType-A(USB2.0)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA759GV-17C

容量

最小発注数量
8GB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,753円
( 3,028円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・カラー…ブラック
・ファイル、フォルダ、ドキュメント、写真やパーソナルデジタルコンテンツの保存及び転送に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USBフラッシュメモリーの型番EA759GV-17Cのページです。 型番EA759GV-17Cに関する仕様情報を記載しております。
USBフラッシュメモリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBフラッシュメモリー
367(W)×127.5(D)×21(H)mm ワイヤレスキーボード(薄型)
[3ポート]USB2.0ハブ
AC125V/14Ax2.0m タップ(USBポート付/ホワイト)
マウスパッド(グレー)
CD/DVD/BDケース(ブラック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,753円8,472円2,333円5,024円1,272円 -1,607円 -
通常出荷日3日目2日目3日目2日目3日目3日目
重量8.5g488g約17g---
サイズ61.5×18.59×8.7mm367(W)×127.5(D)X21(H)mm-240(W)×31(D)×24(H)mm--
カラーブラック---グレーブラック
インターフェースUSBType-A(USB2.0)-USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)---
対応OSMicrosoftWindows7MicrosoftWindows8MicrosoftWindows10MacOS9.0以降LinuxKernel2.4.2以降Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、Android5.0以降、macOSHighSierra(10.13)、iOS9.0以降※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました