17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

400mm ディスクブレーキパッドリムーバー

400mm ディスクブレーキパッドリムーバー
通常単価(税別)
9,30411,615
税込単価
10,23412,777
通常出荷日:3日目

・ブレーキパッドの取り外しに。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量(kg)

先端幅

ハンドル型

最小発注数量
0.51
14mm
四角形
1個
0.64
17mm
六角形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,304
( 10,234 )
3日目
11,615
( 12,777 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ブレーキパッドの取り外しに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

400mm ディスクブレーキパッドリムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400mm ディスクブレーキパッドリムーバー
ターミナルリリースツール
ホースプラッカー
ターミナルリリースツール
80-95mm オイルフィルターレンチ
10mm 両面ハトメパンチセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,304-2,833 -2,6132,8847,5312,792 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長400mm85mm185mm62㎜--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト