17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

10mm 両面ハトメパンチセット

10mm 両面ハトメパンチセット
通常単価(税別)
2,7923,440
税込単価
3,0713,784
通常出荷日:3日目
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

重量(g)

ハトメ入数

ハトメ内径

厚み

最小発注数量
313g
(W)95×(D)30×(H)270mm
-
20組
8mm
2.5mmまで
1個
-
(W)270×(D)95×(H)30mm
342g
15組
10mm(#25)
3.0mmまで
1個
347g
(W)95×(D)30×(H)270mm
-
10組
12mm
3.5mmまで
1個
-
(W)95×(D)30×(H)270mm
368g
5組
15mm
4.0mmまで
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333
( 3,666 )
3日目
2,792
( 3,071 )
3日目
3,440
( 3,784 )
3日目
3,440
( 3,784 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10mm 両面ハトメパンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm 両面ハトメパンチセット
45mm 作業用ベルト(ブラック)
45mm 作業用ベルト(OD色)
シンブル(ソフトレザー製)
ゴム製シンブル
マウスパッド(グレー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,792-5,1275,119 -1,2447671,272 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質プライヤー本体:鉄+ABSポンチ:鉄穴あけ用下敷き:合成ゴム両面ハトメ:アルミナイロンナイロン牛革、真鍮エラストマー表面:PET、裏面:PVC発泡フォーム
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用-----
注意事項必要以上の力で締付けると、ハトメやハンドルが変形し使用不能になります。用途以外の使用は絶対にしないで下さい。使用中は指などを挟まない様注意して下さい。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト