ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC10-30V/27W 作業灯/LED

通常単価(税別)
2,991円
税込単価
3,290円
通常出荷日:1日目

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です【商品仕様】・電球…27W・コード長…4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    1700
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • 詳細1
    取付ねじ径:M8
  • 寸法
    Φ114×58×142(H)mm
  • 質量
    650g
  • 消費電力
    27W
  • 電源
    DC10~30V
  • コード長
    400mm
  • 電線仕様
    PVC線
  • LED数
    9灯

型番:

EA814BA-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA814BA-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
1700
照明器具タイプ
1灯用
詳細1
取付ねじ径:M8
寸法
Φ114×58×142(H)mm
質量
650g
消費電力
27W
電源
DC10~30V
コード長
400mm
電線仕様
PVC線
LED数
9灯

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA814BA-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,991円
( 3,290円 )
1日目

詳細情報

基本情報

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
【商品仕様】
・電球…27W
・コード長…400mm
・電源…DC10V~30V
・照明装置…LED球9灯
・電線仕様…PVC線
・取付ねじ径…M8
・明るさ…1700lm
・サイズ…φ114×58×142(H)mm
・重量…0.65kg
・屋内・屋外両用(IP67)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10-30V/27W 作業灯/LEDの型番EA814BA-21のページです。 型番EA814BA-21に関する仕様情報を記載しております。
DC10-30V/27W 作業灯/LEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC10-30V/27W 作業灯/LED
DC10-30V/48W 作業灯/LED
LED常備灯
LED作業灯(連結型)
AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコオーム電機(ライト)
通常価格2,991円4,195円2,216円17,380円30,368円3,877円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目5日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明その他
仕様照明器具照明器具その他吊下げ式その他照明器具
全光束(lm)17003200-18001030-
照明器具タイプ1灯用1灯用-1灯用1灯用-
詳細1取付ねじ径:M8取付ねじ径:M8常備灯---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました