17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アースケーブル(配線用)

通常単価(税別)
1,0471,254
税込単価
1,1521,379
通常出荷日:3日目

エスコ 部品・消耗品 アースケーブル(配線用)。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(m)

最小発注数量
5
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047
( 1,152 )
3日目
1,254
( 1,379 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 部品・消耗品 アースケーブル(配線用)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースケーブル(配線用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースケーブル(配線用)
ケーブル収納ボックス(片掛・両掛タイプ)
AC125V/15A プラグアダプター(スイング/ホワイト)
AC125V/15A 変換アダプター
1340mm ワイヤーブラシ/替ブラシ
ケーブル用ボックス(ホワイト)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,047-11,207 -884 -759 -1,988 -3,491 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径1.5m-----
被覆厚0.8mm-----
コード種類VSF-----
商品詳細種別アースケーブル(配線用)ケーブル収納ボックス(片掛・両掛タイプ)AC125V/15A プラグアダプター(スイング/ホワイト)AC125V/15A 変換アダプター1340mm ワイヤーブラシ/替ブラシ-
適応ねじサイズM4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト