17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

1340mm ワイヤーブラシ/替ブラシ【1~4個入り】

1340mm ワイヤーブラシ/替ブラシ
通常単価(税別)
1,9887,345
税込単価
2,1878,080
通常出荷日:3日目

・コンクリート面の塗装剥がし、鉄板の錆落としに最適

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

全長

材質

入数

詳細2

最小発注数量
550g
1340mm
グリップ:PE・PP(抗菌加工)ハンドル:スチール(ポリプロンピレン被覆・抗菌加工)、甲:天然木・PPブラシ:スチール
4本
170mm
-
1パック

4個入り

-
-
スチール
-
-
EA928CC-151用替ブラシ(1個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,345
( 8,080 )
3日目
1,988
( 2,187 )
3日目

詳細情報

基本情報

・コンクリート面の塗装剥がし、鉄板の錆落としに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1340mm ワイヤーブラシ/替ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1340mm ワイヤーブラシ/替ブラシ
ケーブル収納ボックス(片掛・両掛タイプ)
AC125V/15A 変換アダプター
AC125V/15A プラグアダプター(スイング/ホワイト)
スクリュー式ポンチ替刃
[EA514BH-50用] 替砥石セット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,988-11,207 -759 -884 -8543,831 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
3行-----
毛の長さ約45mm-----
商品詳細種別1340mm ワイヤーブラシ/替ブラシケーブル収納ボックス(片掛・両掛タイプ)AC125V/15A 変換アダプターAC125V/15A プラグアダプター(スイング/ホワイト)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト