ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3.0x3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)

通常単価(税別)
21,968円
税込単価
24,165円
通常出荷日:2日目

丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています【商品仕様】・使用時サイズ(収納時サイズ)…3000×3...

詳細を確認
  • 本商品は日よけを目的とした仕様になり、防水仕様ではないため雨天時のご使用はお控えください。

型番:

EA915-18A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA915-18Aの仕様・寸法情報

材質
フレーム:スチールテント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
重量(kg)
18
使用時サイズ(収納時サイズ)
3000×3000×3000(H)mm(320×320×1500(H)mm)
支柱幅
30×30(内部伸縮部:25×25)mm

型番リスト

表示件数
型番
EA915-18A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,968円
( 24,165円 )
2日目

詳細情報

基本情報

丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています
【商品仕様】
・使用時サイズ(収納時サイズ)…3000×3000×3000(H)mm
(320×320×1500(H)mm)
・重量(kg)…18
・材質…フレーム:スチール
テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
・支柱幅…30×30(内部伸縮部:25×25)mm
・収納バッグ付
・★サイドシート(別売)は各面に入口ファスナー付です。
・テントの固定に便利な補助ロープ通しのリング付

ご注意

  • 本商品は日よけを目的とした仕様になり、防水仕様ではないため雨天時のご使用はお控えください。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0x3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)の型番EA915-18Aのページです。 型番EA915-18Aに関する仕様情報を記載しております。
3.0x3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0x3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
45mm 作業用ベルト(OD色)
10mm 両面ハトメパンチセット
ケーブル用ボックス(ホワイト)
スクリュー式ポンチ替刃
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,968円19,073円5,119円 -2,792円 -3,491円 -854円
通常出荷日2日目2日目3日目3日目3日目3日目
材質フレーム:スチールテント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工フレーム:スチールテント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工ナイロンプライヤー本体:鉄+ABSポンチ:鉄穴あけ用下敷き:合成ゴム両面ハトメ:アルミケース:ABS樹脂「UL94V-0」グレードSK-4
重量(kg)1815.8----
使用時サイズ(収納時サイズ)3000×3000×3000(H)mm(320×320×1500(H)mm)2000(W)×2000(D)×3000(H)mm(280×280×1500mm)----
支柱幅30×30(内部伸縮部:25×25)mm31×31(内部伸縮:26×26)mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました