17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

45mm 作業用ベルト(OD色)

45mm 作業用ベルト(OD色)
通常単価(税別)
5,1195,127
税込単価
5,6315,640
通常出荷日:3日目

ウエストにフィットさせやすく締めやすいループ形状

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

ベルト胴周り(mm)

最小発注数量
Sサイズ
762~863
1個
Mサイズ
863~965
1個
Lサイズ
965~1168
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,127
( 5,640 )
3日目
5,119
( 5,631 )
3日目
5,127
( 5,640 )
3日目

詳細情報

基本情報

ウエストにフィットさせやすく締めやすいループ形状

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45mm 作業用ベルト(OD色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45mm 作業用ベルト(OD色)
45mm 作業用ベルト(ブラック)
3.0x3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
10mm 両面ハトメパンチセット
ケーブル用ボックス(ホワイト)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,119-5,12721,96819,0732,792 -3,491 -
通常出荷日3日目3日目2日目2日目3日目3日目
材質ナイロンナイロンフレーム:スチールテント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工フレーム:スチールテント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工プライヤー本体:鉄+ABSポンチ:鉄穴あけ用下敷き:合成ゴム両面ハトメ:アルミケース:ABS樹脂「UL94V-0」グレード
OD色ブラック----
バックル穴無し穴無し----
ベルト幅(mm)4545----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト