ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1,830円~
通常出荷日:1日目 ~
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
三友産業
ハンディラップ
三友産業
通常価格(税別):607円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
854円 ( 939円 ) | 3日目 |
854円 ( 939円 ) | 3日目 |
854円 ( 939円 ) | 3日目 |
854円 ( 939円 ) | 3日目 |
854円 ( 939円 ) | 3日目 |
854円 ( 939円 ) | 3日目 |
・ポンチ本体に確実に取りつけ、ポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。厚手の革は複数回あけてください。
・ベルトの穴あけやレザークラフトに最適です。
・手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。

アズワン
超静音オイルフリーコンプレッサ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):5,668円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

オゾ化学技研
超即効タイプ 強力乾燥剤 OZO-Z
0通常価格(税別):1,354円

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):6,383円

RAISE3D
E2ノズルヒーター(左・右)
0通常価格(税別):22,515円

エスコ
USBフラッシュメモリー
0通常価格(税別):2,753円

RAISE3D
Raise3D純正PETGフィラメント
0通常価格(税別):8,263円

RAISE3D
Raise3D純正TPU-95Aフィラメント
0通常価格(税別):15,057円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
0通常価格(税別):7,522円