17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/100kg 電動ウィンチ

通常単価(税別)
55,80052,781
税込単価
61,38058,059
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】電源,単相100V、水平牽引能力100kgの電動ウインチです。

  • 重量
    10kg
  • 電源
    単相100V
  • 使用ワイヤー
    Φ4mm×10m
  • サイズ
    346×140×159(H)mm
  • 巻取速度
    12m/分
  • 水平牽引能力
    100kg
  • 電源コード長
    出力側:3m、コントローラー側:3m
  • 連続使用時間
    5分
  • メーカー
    スリーエッチ
  • 型番
    ECW100
  • モーター
    250W

型番:

EA840BH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA840BHの仕様・寸法情報

重量
10kg
電源
単相100V
使用ワイヤー
Φ4mm×10m
サイズ
346×140×159(H)mm
巻取速度
12m/分
水平牽引能力
100kg
電源コード長
出力側:3m、コントローラー側:3m
連続使用時間
5分
メーカー
スリーエッチ
型番
ECW100
モーター
250W
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA840BH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,80052,781
( 58,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
電源,単相100V、水平牽引能力100kgの電動ウインチです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/100kg 電動ウィンチの型番EA840BHのページです。 型番EA840BHに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/100kg 電動ウィンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/100kg 電動ウィンチ
DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)
DC12Vバッテリー専用/1814kg 電動ウィンチ(直流)
DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)
DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1
AC100V/200kg×6m 電気ホイスト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格55,80043,20085,50063,56333,30098,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
重量10kg10.8kg9.7kg6.8kg5kg16kg
電源単相100VDC12Vバッテリー専用DC12Vバッテリー専用DC12Vバッテリー専用DC12Vバッテリー専用100V、250W
使用ワイヤーΦ4mm×10mΦ3.9mm×9.1mΦ5.6mm×16.8mΦ4.7mm×15.2mΦ4.7mm×15.2m-
サイズ346×140×159(H)mm241×190×254(H)mmΦ117×371(L)mmΦ112×340(L)mm284×105×104(H)mm-
巻取速度12m/分1.8m/分(無負荷)6.4m/分(無負荷)8.3m/分(無負荷)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト