ファクトリーサプライ用品技術窓口

6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ

通常単価(税別)
30,305円
税込単価
33,336円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・使用荷重(kg)…406・ワイヤーサイズ…6mm×50m・材質…ステンレス(SUS304...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 重量
    7.45kg
  • 使用荷重(kg)
    406
  • サイズ
    6mm×50m(ワイヤレス)
  • 切断荷重
    2437kg
  • ワイヤー構成
    7×37

型番:

EA628SC-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA628SC-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質
ステンレス(SUS304)
重量
7.45kg
使用荷重(kg)
406
サイズ
6mm×50m(ワイヤレス)
切断荷重
2437kg
ワイヤー構成
7×37

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628SC-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,305円
( 33,336円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重(kg)…406
・ワイヤーサイズ…6mm×50m
・材質…ステンレス(SUS304)
・ワイヤー構成…7×37
・重量…7.45kg
・切断荷重…2437kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープの型番EA628SC-16のページです。 型番EA628SC-16に関する仕様情報を記載しております。
6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)
6mm用 ロープガイド
50mm 滑 車(ベアリング入)
クランプ滑車(車径50mm)
50mm/125kg 縦型固定滑車
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,305円14,140円1,980円5,872円4,856円3,960円
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
材質ステンレス(SUS304)-----
重量7.45kg-----
使用荷重(kg)406-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました