17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

350kg パイプハンガー(フック付)

通常単価(税別)
3,689
税込単価
4,058
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使用荷重(kg)…350・適用鋼管…42.7~48.6mm・重量(g)…570・口の開き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.35
  • 重量
    570g
  • 材質
    スチール、鉄鋳物製
  • 口の開き(mm)
    18mm
  • メーカー
    スリーエッチ
  • 型番
    PHH
  • 適用鋼管
    42.7~48.6mm

型番:

EA987E-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA987E-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
0.35
重量
570g
材質
スチール、鉄鋳物製
口の開き(mm)
18mm
メーカー
スリーエッチ
型番
PHH
適用鋼管
42.7~48.6mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987E-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,689
( 4,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重(kg)…350
・適用鋼管…42.7~48.6mm
・重量(g)…570
・口の開き…18mm
・材質…スチール、鉄鋳物製
・パイプにホイスト等を吊り下げる連結金具
・フック付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350kg パイプハンガー(フック付)の型番EA987E-21のページです。 型番EA987E-21に関する仕様情報を記載しております。
350kg パイプハンガー(フック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350kg パイプハンガー(フック付)
パイプハンガー
250kg/3m ロープホイスト
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)
6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ
フック付滑車 ベケット付
メーカーエスコスリーエッチエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6892,847 -16,27014,14030,3058,572 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプフック-----
基本使用荷重(t)0.35-----
重量570g-----
材質スチール、鉄鋳物製-----
口の開き(mm)18mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました