17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • ねじ径

  • リング内径(mm)

  • 使用荷重(kg)

  • リング線径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ねじ径

リング内径(mm)

使用荷重(kg)

リング線径(mm)

最小発注数量
0.208
M6
19×27
208
6.4
1個
0.353
M8
19×27
353
6.4
1個
0.525
M10
32×38
525
9.4
1個
0.974
M12
32×38
974
9.4
1個
1.558
M16
38×51
1558
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,320円
( 1,452円 )
1日目
1,980円
( 2,178円 )
1日目
2,619円
( 2,881円 )
1日目
2,626円
( 2,889円 )
1日目
4,335円
( 4,769円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・使用荷重(kg):208~1558
・材質:鍛造ステンレス(SUS316)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M 6 アイナット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M 6 アイナット(ステンレス製)
6mm ワイヤースリング(ステンレス製)
6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ
プーリーブロック(ステンレス製)
ステンレス製ベアリング入滑車
フック付滑車 ステンレス製 EA987SR
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,320円-4,136円 -30,305円1,946円 -23,792円 -15,619円 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他-----
材質鍛造ステンレス(SUS316)-----
商品詳細種別アイナット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト