ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
をくだ屋技研 手動式リフトテーブルキャデ |
|
をくだ屋技研 サントカー 標準型テーブル式 |
|
エスコ テーブルリフト(耐荷重300kg・500kg) |
|
和コーポレーション 油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
レリーズハンドルにスプリングバック機構付緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
| 型番 | 押手高さ (mm) | 全長 (mm) | 車輪径 (mm) | 重量 (kg) | 耐荷重 (kg) | 荷台サイズ (mm) | 揚高 (mm) | ストローク (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA520XA-0 | 800 | 950 | 100 | 37 | 80 | 400×720 | 310~1,280 | 970 |
| EA520XA-2B | 810 | 30 | 150 | 400×720 | 235~720 | 485 | ||
| EA520XA-3B | 1,020 | 45 | 250 | 500×800 | 260~800 | 540 | ||
| EA520XA-6A | 90 | 200 | 500×800 | 355~1,460 | 1,105 | |||
| EA520XA-7A | 870 | 1,130 | 150 | 75 | 500 | 600×900 | 325~925 | 600 |
| EA520XA-16A | 1,430 | 100 | 500 | 600×1,200 | 325~1,195 | 870 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
89,193円 ( 98,112円 ) | 1日目 |
69,868円 ( 76,855円 ) | 1日目 |
83,746円 ( 92,121円 ) | 1日目 |
177,989円 ( 195,788円 ) | 25日目 |
126,988円 ( 139,687円 ) | 8日目 |
187,301円 ( 206,031円 ) | 2日目 |
レリーズハンドルにスプリングバック機構付緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

をくだ屋技研
手動式リフトテーブルキャデ
5通常価格(税別):40,452円~

京町産業車輌
ハンドリフト HL350/HL500
5通常価格(税別):158,887円~

スギヤス
ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)
0通常価格(税別):61,024円~

トラスコ中山
ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ
0通常価格(税別):65,039円~

東正車輛
ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)
0通常価格(税別):68,146円~

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
0通常価格(税別):50,104円~

トラスコ中山
ハンドリフター 高揚程 足踏み油圧式 均等荷重:60~500kg 早送り装置なし
0通常価格(税別):65,039円~

スギヤス
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)ワイドタイプ
0通常価格(税別):232,141円~

スギヤス
ビシャモン ハンドパレットトラック
4通常価格(税別):80,130円~