17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

衝撃吸収インナーケース(ノートPC)

 衝撃吸収インナーケース(ノートPC)
通常単価(税別)
3,0223,820
税込単価
3,3244,202
通常出荷日:3日目

・持ち運びに便利なハンドル付きです。・ハンドルを使わないときはケース本体に固定できます。・衝撃吸収効果...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

外寸

収納サイズ

PC収納部

詳細1

最小発注数量
370g
335(W)×25(D)×225(H)mm
PC収納:12.1インチノートパソコン用
300(W)×40(D)×220(H)mm
-
1個
420g
360(W)×25(D)×270(H)mm
PC収納:13.3インチノートパソコン用
330(W)×40(D)×235(H)mm
dynabook R82
1個
450g
425(W)×25(D)×310(H)mm
PC収納:15.6インチノートパソコン用
390(W)×45(D)×270(H)mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,022
( 3,324 )
3日目
3,110
( 3,421 )
3日目
3,820
( 4,202 )
3日目

詳細情報

基本情報

・持ち運びに便利なハンドル付きです。
・ハンドルを使わないときはケース本体に固定できます。
・衝撃吸収効果に優れた低反発ポリウレタンを使用しています。
・内装の片面に3D(立体構造)メッシュクッションを採用し、より強力に衝撃から機器を守ります。
・ケース底面に底落ちなどから機器を守るウレタンフォームを内蔵しています。
・マチ付きの大容量ポケット付きでカードリーダーやCDなどの小物を収納できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

衝撃吸収インナーケース(ノートPC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
衝撃吸収インナーケース(ノートPC)
[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
クラフト丸筒(フタ付)
ファンシーバッグ(底ボール付)
紙袋(無地/50枚)
紙袋(無地/100枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,022-3,403 -2,798 -2,886 -2,397 -903 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
材質低反発ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル合成ゴム、ポリエステルクラフトパック本体:再生紙フタ:ポリプロピレンPP製不織布未晒クラフト紙未晒クラフト紙
商品詳細種別 衝撃吸収インナーケース(ノートPC)ポケット付 インナーケース(ノートPC用)クラフト丸筒(フタ付)ファンシーバッグ(底ボール付)紙袋(無地/50枚)紙袋(無地/100枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト