17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

130x130x200mm カラーコーン(伸縮式)

通常単価(税別)
1,354円
税込単価
1,489円
通常出荷日:1日目

伸縮式カラーコーンになります。色はオレンジ、イエロー、蛍光イエローの3つです。伸縮性があるため、折り畳...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • 幅×高さ (mm)
    130×200
  • 重量
    135g
  • 材質
    土台部:ポリプロピレン、伸縮部:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

色詳細

最小発注数量
その他
オレンジ
1個
イエロー
-
1個
その他
蛍光イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354円
( 1,489円 )
1日目
1,354円
( 1,489円 )
1日目
1,354円
( 1,489円 )
1日目

詳細情報

基本情報

伸縮式カラーコーンになります。
色はオレンジ、イエロー、蛍光イエローの3つです。
伸縮性があるため、折り畳みできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

130x130x200mm カラーコーン(伸縮式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
130x130x200mm カラーコーン(伸縮式)
510x165x175mm ウエイト(10個)
450x300mm 危険地域標識板
40x40mm バルブ開閉札
167x902mm チェーンスタンド(危険注意)
50x50mm 角型バルブ開閉札
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,354円9,878円2,124円1,086円6,599円590円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーコーン-----
幅×高さ(mm)130×200-----
重量135g-----
材質土台部:ポリプロピレン、伸縮部:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト