17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

167x902mm チェーンスタンド(危険注意)

通常単価(税別)
7,020
税込単価
7,722
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・表示内容…危険注意・サイズ(mm)…φ167×902(H)・重量…満水時:3.8kg、空...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 重量
    満水時:3.8kg、空時:1.08kg
  • 詳細材質
    メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC
  • サイズ(mm)
    Φ167×930(H)
  • 表示内容詳細
    危険注意
  • ベース径
    255mm
  • 型番
    SF-76
  • メーカー
    ミツギロン
  • 商品名
    メガスタンド

型番:

EA983FT-242
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FT-242の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
重量
満水時:3.8kg、空時:1.08kg
詳細材質
メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC
サイズ(mm)
Φ167×930(H)
表示内容詳細
危険注意
ベース径
255mm
型番
SF-76
メーカー
ミツギロン
商品名
メガスタンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FT-242
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,020
( 7,722 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容…危険注意
・サイズ(mm)…φ167×902(H)
・重量…満水時:3.8kg、空時:0.825kg
・材質…メガスタンドポール・ポリ台:PE、
反射シート・表示シール:PVC
・ベース径…255mm
・ウォーターウエイトタイプ
・持ち運びに便利な持ち手付き。
・反射シート、表示シール付きで注意喚起に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

167x902mm チェーンスタンド(危険注意)の型番EA983FT-242のページです。 型番EA983FT-242に関する仕様情報を記載しております。
167x902mm チェーンスタンド(危険注意)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
167x902mm チェーンスタンド(危険注意)
390x555mm ミニスタンド(足元注意)
510x165x175mm ウエイト(10個)
130x130x200mm カラーコーン(伸縮式)
450x300mm 危険地域標識板
113x500x55mmサインフック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,0204,88010,4781,2211,7402,170
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識--安全標識安全標識
材質(本体)その他その他--その他ポリプロピレン(PP)
表示内容その他足もと注意--その他その他
重量満水時:3.8kg、空時:1.08kg満水時:3.9kg、空時:1.17kg---135g
詳細材質メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVCポリエチレン--ラミプレート-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました