17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ式)

AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ式)
通常単価(税別)
4,214円~4,884円
税込単価
4,635円~5,372円
通常出荷日:3日目

手元を照らす作業に最適なライトです

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色温度

電球

LEDチップ

発光部直径

アダプター(入力)

アダプター(出力)

平均演色評価数(RA)

LED寿命(明るさ70%)

セット内容

フレキアームサイズ

プラスチックケース

フレキアーム外径/長さ

最小発注数量
5600-7000K
-
3灯
約5cm
AC100V50/60Hz
DC9V300mA
>72
約30.000時間
-
-
無
10mm/約130mm
1個
6000K
ハイパワー白色LED3灯
-
-
AC100V50/60Hz / AC100V(50/60Hz)
DC9V300mA
-
-
LEDライト+ケース
φ9×130mm
有
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,214円
( 4,635円 )
3日目
4,884円
( 5,372円 )
3日目

詳細情報

基本情報

手元を照らす作業に最適なライトです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ式)
AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)
LED常備灯
AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式) EA761XE-51
AC100V/42W 作業灯/LED(コード5.0m)
AC100V/7.9W/7.3W/E26 電球/LED(広配光)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,214円-25,297円2,216円5,458円44,659円1,009円
通常出荷日3日目1日目2日目3日目2日目3日目
詳細1クリップ式LEDライト-常備灯---
ビーム角35°110度----
サイズ310×114×77mm169(W)×310(D)×375(H)mm本体:Φ35mm×195mm、ホルダー:37×40×210(H)mm-φ215×330mmφ52x98(H)mm
重量440g1.64kg160g(電池、ホルダー含)480g3.1kg50g
全長310mm--480mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト