17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付) EA758EK-1

[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)

通常単価(税別)
5,984
税込単価
6,582
通常出荷日:1日目

ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません【商品仕様】・使用電池…単3×4本(別売...

詳細を確認

型番:

EA758EK-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付) 取扱説明書

EA758EK-1の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付 / マグネット付
明るさ(lm)
150 ~ 550
電源
電池式
特殊用途
防水
重量
280g
サイズ
60(W)×65(D)×280(H)mm
照明装置
SMD球6灯
使用電池
単3×4本(別売)
電池寿命(時間)
強:8、弱:40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758EK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,984
( 6,582 )
1日目

詳細情報

基本情報

ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
【商品仕様】
・使用電池…単3×4本(別売)
・明るさ(ルーメン)…強:550
弱:150
・電池寿命(時間)…強:8
弱:40
・照明装置…SMD球6灯
・サイズ…60(W)×65(D)×280(H)mm
・収納式フック、背面マグネット付
・重量…280g
・頑丈な構造(7mの耐衝撃性)
・ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)の型番EA758EK-1のページです。 型番EA758EK-1に関する仕様情報を記載しております。
[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)
[充電式] 作業灯/LED(白色/ナチュラル色)
LED照明灯 連結対応 EA815LK-12A
保護めがね(ソフトゲルノーズパッド付)
AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-23
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,98427,4608,1601,6704,7071,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品の種類LEDLED----
形状フック付 / マグネット付フック付 / マグネット付----
明るさ(lm)150 / 550800 / 600----
電源電池式充電式----
特殊用途防水防水----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング