17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 線径

  • 使用荷重

  • 開口

  • 内寸

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

線径

使用荷重

開口

内寸

最小発注数量
3.1mm
90kg
8.6mm
46×20mm
1個
3.9mm
113kg
11.6mm
52×24mm
1個
4.7mm
260kg
11.6mm
60×28mm
1個
6.3mm
385kg
13.9mm
65×30mm
1個
7.9mm
657kg
16.7mm
86×37mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632円
( 695円 )
1日目
681円
( 749円 )
1日目
818円
( 900円 )
1日目
947円
( 1,042円 )
1日目
1,453円
( 1,598円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・産業機器や船舶で使用可能です。
・材質:SUS316

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックリング(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックリング(ステンレス製)
C型フック(ステンレス製)
強力型ワイヤークリップ ステンレス製 EA638FZ
ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)
19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)
シージングワイヤー(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格632円-579円 -332円 -2,867円 -567円 -6,666円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他-その他-その他
その他オプションオプション-オプション-オプション
材質SUS316SUS304-SUS316SUS316焼き入れステンレススチール
商品詳細種別クイックリングC型フック--C型フックシージングワイヤー(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト