17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用) EA929AC-202

425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)

通常単価(税別)
11,453円
税込単価
12,598円
通常出荷日:1日目

しっかり自立する丈夫なフロアスタンド【商品仕様】・EA929AC-133、-135、-138、-139...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 材質
    スチール
  • 商品詳細種別
    フロアスタンド(ロールマット用)
  • 重量
    2.7kg
  • サイズ (mm)
    425×425×845(H)

型番:

EA929AC-202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA929AC-202の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
材質
スチール
商品詳細種別
フロアスタンド(ロールマット用)
重量
2.7kg
サイズ(mm)
425×425×845(H)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AC-202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,453円
( 12,598円 )
1日目

詳細情報

基本情報

しっかり自立する丈夫なフロアスタンド
【商品仕様】
・EA929AC-133、-135、-138、-139、161、-162用
・サイズ…425×425×845(H)mm
・材質…スチール
・重量…2.7kg
・ワイパーロール別売

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)の型番EA929AC-202のページです。 型番EA929AC-202に関する仕様情報を記載しております。
425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)
610x813x146mm オイルデッキ用ランプ
657x657x146mm オイルデッキ
工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm
201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)
280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,453円52,516円31,797円931円712円 -712円 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品--不織布ウエス紙ウエス紙ウエス
材質スチール-----
商品詳細種別フロアスタンド(ロールマット用)---工業用ワイパー工業用ワイパー
重量2.7kg-----
サイズ(mm)425×425×845(H)---201×230380×280
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました