17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

610x813x146mm オイルデッキ用ランプ

通常単価(税別)
52,516円
税込単価
57,768円
通常出荷日:2日目

オイルデッキへの乗り入れに便利です【商品仕様】・サイズ…610×813×146(H)mm・重量…8kg...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 重量
    8kg
  • サイズ
    813×610×146(H)mm
  • 材質
    ポリエチレン

型番:

EA929DJ-52
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA929DJ-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
重量
8kg
サイズ
813×610×146(H)mm
材質
ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DJ-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,516円
( 57,768円 )
2日目

詳細情報

基本情報

オイルデッキへの乗り入れに便利です
【商品仕様】
・サイズ…610×813×146(H)mm
・重量…8kg
・材質…ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

610x813x146mm オイルデッキ用ランプの型番EA929DJ-52のページです。 型番EA929DJ-52に関する仕様情報を記載しております。
610x813x146mm オイルデッキ用ランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
610x813x146mm オイルデッキ用ランプ
657x657x146mm オイルデッキ
425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)
工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm
201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)
280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格52,516円31,797円11,453円931円712円 -712円 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他----
その他オプションオプション----
重量8kg10kg----
サイズ813×610×146(H)mm657×657×146(H)mm----
材質ポリエチレンポリエチレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました