ファクトリーサプライ用品技術窓口

933x933x1050mm フレコンバッグスタンド

  • 商品タイプ
    コンテナバッグオプション
  • その他
    オプション
  • サイズ (mm)
    933×933×1050(H)
  • 排出口
    13.5kg
  • 材質
    スチール

型番:

EA981WM-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA981WM-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグオプション
その他
オプション
サイズ(mm)
933×933×1050(H)
排出口
13.5kg
材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981WM-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,213円
( 31,034円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…933×933×1050(H)mm
・材質…スチール
・重量…13.5kg
・1t用で頑強な仕様。
・組立が簡単です。
・支柱が外せるので移動が簡単です。
・コンパクトに収納可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

933x933x1050mm フレコンバッグスタンドの型番EA981WM-50のページです。 型番EA981WM-50に関する仕様情報を記載しております。
933x933x1050mm フレコンバッグスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
933x933x1050mm フレコンバッグスタンド
コンテナバッグスタンド
830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)
830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式)
450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)
480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)
メーカーエスココンドーテックエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,213円19,830円51,585円27,103円15,658円7,236円
通常出荷日1日目5日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナバッグオプションコンテナバッグコンテナバッグオプションコンテナバッグオプションその他その他
その他オプション-オプションオプション--
サイズ(mm)933×933×1050(H)-830×830×1100(H)830×830×1100(H)480×620480×620
排出口13.5kg-----
材質スチール-ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリプロピレン再生原料

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました