17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

通常単価(税別)
2,593円
税込単価
2,852円
通常出荷日:2日目

3層構造になったベルトで高強度・耐摩耗性・耐侯性に優れています【商品仕様】・使用荷重…226kg・ベル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.226
  • ベルト幅
    25mm
  • ベルト長
    4.8m
  • ベルト材質
    ポリエステル
  • ベルト厚み (mm)
    0.8

型番:

EA982BB-22C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA982BB-22Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機
最大使用荷重(t)
0.226
ベルト幅
25mm
ベルト長
4.8m
ベルト材質
ポリエステル
ベルト厚み(mm)
0.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA982BB-22C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,593円
( 2,852円 )
2日目

詳細情報

基本情報

3層構造になったベルトで高強度・耐摩耗性・耐侯性に優れています
【商品仕様】
・使用荷重…226kg
・ベルト長さ…4.8m
・ベルト幅…25mm
・ベルト材質…ポリエステル
・スチールバックル
・エンドレス型・ラチェット式

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式の型番EA982BB-22Cのページです。 型番EA982BB-22Cに関する仕様情報を記載しております。
226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式
25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
35mmx5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)
25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)
カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)
ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,593円2,245円4,411円856円 -705円 -1,527円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機--
最大使用荷重(t)0.2260.230.660.05--
ベルト幅25mm25mm35mm25mm--
ベルト長4.8m固定側:1m、調整側:5m固定側:0.36、調整側:5m---
ベルト材質ポリエステルポリエステルポリエステルナイロン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました