17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アジャスター(プラスチック製)

  • 種類
    その他
  • 材質
    ポリアセタール樹脂
  • 商品詳細種別
    アジャスター
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適用バンド幅

  • 外寸(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用バンド幅

外寸

(mm)

最小発注数量
20mm
27×30
1個
25mm
32×30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408円
( 449円 )
1日目
412円
( 453円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・カバーを倒してテープを固定するアジャスターです。
・材質:ポリアセタール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター(プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター(プラスチック製)
ナスカン(プラスチック製)
バックル(ベルト用/プラスチック製)
ナスカン(スライド式/プラスチック製)
[ナイロン製]ひも
縫糸(ポリエステル製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格408円-442円 -433円 -433円 -1,337円 -1,212円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類その他その他その他その他--
材質ポリアセタール樹脂プラスチックポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂--
商品詳細種別アジャスターナスカンバックルナスカン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート