17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティーループセット(6点)

  • 商品タイプ
    安全ロープ
  • 材質
    その他
  • サイズ
    EA983SL-151:16×1000×10mm、EA983SL-152:20×270×10mm、EA638JG-61:63×30mm(内寸)
  • 取付工具重量
    各1.5kg以下
  • カラビナ
    口の開き:23m、全長:80mm(スクリューロック付き)
  • セット内容
    EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個
  • 重量(g)
    115
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 型番
    005004TBK
  • 材質詳細
    EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム

型番:

EA983SL-153
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA983SL-153の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ロープ
材質
その他
サイズ
EA983SL-151:16×1000×10mm、EA983SL-152:20×270×10mm、EA638JG-61:63×30mm(内寸)
取付工具重量
各1.5kg以下
カラビナ
口の開き:23m、全長:80mm(スクリューロック付き)
セット内容
EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個
重量(g)
115
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
型番
005004TBK
材質詳細
EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983SL-153
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,199円
( 13,419円 )
1日目

詳細情報

基本情報

高層建築から高所作業まで、組合せ方で様々な用途に使用できます
【商品仕様】
・セット内容…EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個
・重量(g)…115
・カラビナ…口の開き:23m、全長:80mm(スクリューロック付き)
・高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
・セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
・個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
・ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
・サイズ…EA983SL-151:16×1000×10㎜
EA983SL-152:20×270×10㎜
EA638JG-61:63×30㎜(内寸)
・取付工具重量…各1.5kg以下
・材質…EA983SL-151、-152:ポリエステル
EA638JG-61:アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーループセット(6点)の型番EA983SL-153のページです。 型番EA983SL-153に関する仕様情報を記載しております。
セーフティーループセット(6点)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーループセット(6点)
精密スナップリングプライヤーセット 002004SB
1200mm/0.5kg 安全キャッチ
6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)
140mm セーフティーループ用ワイヤー
120x66mm セーフティーロープ用ベルト通し
メーカーエスコクニペックスエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,199円28,137円2,453円3,788円632円1,113円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ安全ロープ-安全ロープ安全ロープ工具接続コード工具接続コード
材質その他-その他その他その他その他
サイズEA983SL-151:16×1000×10mm、EA983SL-152:20×270×10mm、EA638JG-61:63×30mm(内寸)-44(W)×160(L)×23(t)mm(最縮小時)--48(W)×30(D)×75(H)mm
取付工具重量各1.5kg以下-0.5kg以内3kg以内3kg以内-
カラビナ口の開き:23m、全長:80mm(スクリューロック付き)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました