ファクトリーサプライ用品技術窓口

1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)

通常単価(税別)
2,284円
税込単価
2,512円
通常出荷日:1日目

【特長】・引火の恐れがなく、混合や攪拌も不要・濡れた下地でも施工可能【商品仕様】・内容量…1kg・色…...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    その他
  • 使用温度範囲
    5~35℃
  • 硬化時間
    約24時間(23℃)
  • 内容量
    1kg
  • 色詳細
    グレー
  • 型番
    AE-228
  • メーカー
    セメダイン
  • 商品名
    ピタブロック

型番:

EA935N-36
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA935N-36の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
その他
使用温度範囲
5~35℃
硬化時間
約24時間(23℃)
内容量
1kg
色詳細
グレー
型番
AE-228
メーカー
セメダイン
商品名
ピタブロック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935N-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,284円
( 2,512円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引火の恐れがなく、混合や攪拌も不要
・濡れた下地でも施工可能
【商品仕様】
・内容量…1kg
・色…グレー
・硬化時間…約24時間(23℃)
・使用温度範囲…5~35℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)の型番EA935N-36のページです。 型番EA935N-36に関する仕様情報を記載しております。
1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)
333ml多用途接着剤(屋外用)
高強度多用途接着剤(屋外用)
6ml布用接着剤(裁ほう上手)
20g 超強力スーパー多用途接着剤
400ml 潤滑防錆剤(食品機械用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,284円1,565円1,435円 -741円832円3,755円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプその他接着剤その他接着剤-
色その他その他その他その他--
使用温度範囲5~35℃5~35℃-40~80℃2~40℃-20~80℃-
硬化時間約24時間(23℃)24時間(23℃)24時間以上24時間24時間-
内容量1kg333ml-6ml20g-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました